Barrages optiques à fourche BGL :

Les barrages optiques unidirectionnels offrent de nets avantages

Imbattables en termes de fiabilité et de précision

Balluff GabellichtschrankenLes barrages optiques à fourche sont avant tout imbattables en termes de fiabilité et de précision. L'émetteur et le récepteur logés dans un même boîtier permettent de s'affranchir de fastidieuses opérations de montage et de réglage, et garantissent des processus fiables.

Axes mécaniques et optiques identiques

Un avantage essentiel de ces capteurs apparaît dès la conception de l'installation : l'axe mécanique entre l'émetteur et le récepteur coïncide toujours avec l'axe optique. Cet axe peut être conçu directement dans l'application comme une ligne.

Fiabilité et flexibilité

La résolution optique et la répétabilité élevées sont des caractéristiques fiables, qui permettent d'intégrer la série de façon optimale dans toute machine. Le constructeur peut sélectionner le format idéal à partir d'une gamme de neuf dimensions de boîtier différentes, avec des largeurs de fourche allant de 5 à 220 mm. Des trous de fixation normalisés permettent des concepts de montage standardisés et efficaces en termes de coûts.

Montage simple

C'est pendant la conception et le montage des machines, les barrages optiques à fourche sont les plus impressionnants, par leur facilité d'alignement par rapport à l'objet et leur boîtier métallique robuste. L'utilisateur ne requiert qu'un unique raccordement électrique et qu'une seule connexion par câble. Ceci permet d'économiser des coûts et des efforts.

Avec lumière rouge, infrarouge et laser

Les barrages optiques à fourche Balluff sont proposés à la fois en lumière rouge, infrarouge ou laser. Par ailleurs, des variantes avec LED PinPoint sont disponibles. En comparaison avec les LEDs normales en lumière rouge, ces dernières ont un spot lumineux très petit et précis, qui reste bien visible même pour de grandes largeurs de fourche. Ceci permet de faciliter grandement l'alignement par rapport à l'objet.

Utilisation polyvalente

Les barrages optiques à fourche et angulaires sont avant tout mis en œuvre dans les techniques de montage et de manutention ; grâce à des variantes spéciales, le domaine d'applications est quasi illimité. Les variantes destinées à la détection d'objets transparents assurent la détection de films, de verres ou de bouteilles. Montés rapidement et sans risque de déréglage, ils permettent une mise en service simple et rapide et sont extrêmement fiables.

Les versions destinées à la détection de liquides aqueux détectent avec une grande fiabilité les niveaux de remplissage dans des bouteilles, ainsi que les bulles d'air dans les tuyaux flexibles ou les tubes transparents. Ces capteurs offrent une solution fiable et robuste notamment en présence de très petits récipients, là où d'autres principes de capteur atteignent leurs limites.

Barrages optiques à fourche analogiques avec bande lumineuse

La version analogique BGL-C, dotée d'un rideau lumineux hautes performances, est la star parmi les barrages optiques à fourche. Ces barrages détectent les positions d'objets, par exemple les contours, non seulement de façon absolument fiable, mais également avec une précision absolue. Le réajustement et le positionnement deviennent donc un jeu d'enfant. Les buses intégrées de nettoyage pneumatique veillent à ce qu'aucune saleté ne puisse se déposer.

Vos avantages

  • Grande fiabilité du processus, étant donné que l'émetteur et le récepteur sont alignés de façon fixe l'un par rapport à l'autre
  • Gain de temps grâce à un montage et une mise en service simples. Le réglage disparaît
  • Choisissez simplement le capteur optimal parmi quatre séries différentes : selon le type de lumière, le capteur idéal pour la détection ou le positionnement d'objets, la détection de pièces miniatures ou les environnements encrassés
  • Versions spéciales supplémentaires pour de nouvelles solutions : pour la détection par transparence, la détection de l'eau ou la détection de contours

Comptage de bouteilles transparentes à l'aide du barrage BGL pour la détection de transparence