Blocs d'alimentation intelligents

Pour une excellente disponibilité de l'installation

Lorsque des installations et des machines doivent être utilisées de façon particulièrement efficace, l'alimentation électrique doit être fiable. Les blocs d'alimentation intelligents de Balluff offrent un haut degré de fiabilité. Car partout où ils sont montés, ils fournissent une image complète de leur environnement qui, par ce biais, peut être surveillé continuellement.

Des LED garantissent un contrôle aisé des paramètres

La charge et l'intensité de charge sont immédiatement identifiables par l'exploitant au moyen de LED ; il peut par conséquent profiter d'une performance optimale. De surcroît, la durée de vie (Lifetime) des appareils est affichée. Ceci facilite grandement la maintenance et l'exploitation. Et l'utilisateur sait exactement quand un appareil doit être remplacé. Ainsi, la disponibilité des installations est une nouvelle fois augmentée.

Vos avantages

  • Surveillance continue de machines et d'installations
  • Fonctionnement efficace grâce à des blocs d'alimentation fiables
  • Utilisation optimale des appareils et allongement de la durée de vie
  • Planification de la maintenance
  • Remplacement des appareils, uniquement lorsque cela est nécessaire

Versions
Les blocs d'alimentation intelligents de Balluff sont disponibles en deux versions
Classe de protection IP 20 (avec contact à visser)

  • Température d'emploi –25 °C …+80 °C
  • Température de stockage –40 °C…+70 °C
  • Courant de sortie 5 A et 10 A
  • Temps moyen entre pannes > 800 000 heures
  • Durée de vie 15 ans (pour une charge de 80 % et à 40 °C)
  • Rendement jusqu'à 93 %
  • Ultracompacts
  • Plus de contrôles réguliers nécessaires, si bien que la maintenance et l'entretien se réduisent à un minimum
  • Meilleure productivité

Classe de protection IP 67 (avec connecteur enfichable)

  • Température d'emploi –25 °C …+80 °C
  • Température de stockage –40 °C…+70 °C
  • Convient parfaitement pour les environnements hostiles
  • Courant de sortie 3,8 A et 8 A
  • Temps moyen entre pannes > 800 000 heures
  • Durée de vie 15 ans (pour une charge de 80 % et à 40 °C)
  • Rendement jusqu'à 92 %
  • Le boîtier scellé résiste aux vibrations et aux chocs élevés
  • Plus de contrôles réguliers nécessaires, si bien que la maintenance et l'entretien se réduisent à un minimum
  • Meilleure productivité
  • Ultracompacts

Les domaines d'application idéaux des blocs d'alimentation intelligents sont les installations décentralisées dans l'industrie automobile ou dans l'industrie mécanique, etc.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire