Blocs d'alimentation pour armoire électrique

Des performances fiables pour des exigences élevées

Exploitation efficace des installations et des machinesBlocs d'alimentation pour l'armoire électrique
Tous les systèmes d'automatisation industrielle sont tributaires d'une alimentation électrique fiable et propre. Balluff propose des blocs d'alimentation performants pour l'armoire électrique, qui garantissent le fonctionnement sans dérangement et efficace des installations.

Longue durée de fonctionnement – longue durée de vie

Les appareils ultrafiables assurent la protection de l'électronique sensible de l'automate. Ils résistent aux surcharges et aux surtensions. Avec un temps moyen entre pannes (MTBF) allant jusqu'à 800 000 heures / 91 ans, la disponibilité des machines et des installations est ainsi garantie à long terme.

Boîtier métallique

La large gamme de modèles logés dans un boîtier métallique IP20 ou dans un boîtier métallique / plastique offre des puissances bien échelonnées dans des versions monophasées et triphasées. Outre le 24 V, d'autres tensions de sortie sont disponibles.

Vos avantages

  • Gamme complète de produits disponibles – provenant d'une source unique
  • Sécurité en cas de court-circuit et de surcharge en environnement industriel
  • Disponibilité élevée de l'installation pour l'ensemble des appareils
  • Grande longévité pour un fonctionnement sûr
  • Dossiers d'homologation complets pour une utilisation internationale

Caractéristiques particulièresBloc d'alimentation
Mode parallèle / individuel (1)
Si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez combiner plusieurs unités en mode parallèle (sur la plupart des modèles).

Sortie réglable (2)
Réglage de la tension de sortie, afin de compenser les pertes dues au câblage et aux composants eloignés

Visualisation d'état (3)
LED pour la présence de la tension continue (DC) et affichage "LO" pour la tension continue (sur la plupart des modèles)

Connexions avec protection contre les contacts accidentels (4)
Ne nécessite aucun dispositif de protection supplémentaire

Sortie Ready (5)
Informe le système de commande sur la disponibilité de fonctionnement du bloc d'alimentation (pour la plupart des modèles)

Montage robuste sur rail DIN (6)

Homologations CE, UL/cUL, CCC et TÜV (7)

Application
Blocs d'alimentation robustes pour l'armoire électrique

Les blocs d'alimentation robustes pour armoire électrique garantissent une disponibilité élevée de l'installation

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire