Capteurs de distance inductifs en acier inoxydable

Pas seulement pour l'industrie alimentaire

BAW en acier spécialLes capteurs et les systèmes en acier inoxydable offrent tout ce qu'il faut pour réaliser le processus de production de façon sûre, stable et hygiénique. Des techniques de fixation et de raccordement parfaites en acier inoxydable garantissent une intégration idéale.

Grâce à un matériau du boîtier en acier inoxydable compatible avec les produits alimentaires et à une résistance testée contre les produits de nettoyage corrosifs, les capteurs Balluff constituent le premier choix pour les processus humides et hygiéniques de l'industrie alimentaire. Ils disposent d'une étanchéité maximale grâce à IP 67, IP 68 et IP 69K, et résistent aux températures jusqu'à 120 °C. Ceci garantit une grande longévité et la sécurité du processus ; bref : une qualité maximale, y compris dans les applications les plus exigeantes.

Le standard pour l'industrie pharmaceutique et alimentaire

L'énorme éventail de capteurs en acier inoxydable offre une grande marge de manœuvre pour la technique médicale, l'industrie pharmaceutique et les zones humides. Ces capteurs se distinguent par leur grande étanchéité et leur résistance contrôlée contre les produits de nettoyage industriels. Des fixations et des raccordements parfaitement adaptées, en acier inoxydable et avec classe de protection IP 69K sont aussi disponibles.