Mesure de niveau avec capteurs à ultrasons BUS M30E2

Résistant aux produits chimiques – avec membrane en PTFE

Capteurs à ultrasons BUS M30E2Les capteurs à ultrasons BUS M30E2 mesurent sans contact le niveau de remplissage à la pression atmosphérique, ainsi que dans des cuves et réservoirs avec une surpression allant jusqu'à 6 bar. La disponibilité combinée d'une sortie de commutation et d'une sortie analogique permet de réaliser simultanément une mesure de niveau et une protection de trop-plein. Une membrane PTFE protège le capteur contre les liquides agressifs.

Le montage étanche à la pression dans une cuve est réalisé par l'intermédiaire d'une bride filetée 1". Des filtres logiciels spéciaux permettent l'utilisation dans des réservoirs, qui sont remplis par le haut ou disposent d'un agitateur.

Leurs points forts

  • Mesure sans contact avec une distance de détection entre 30 mm et 1,3 m / distance de détection limite de 5 m
  • Membrane en PTFE pour la protection contre les produits agressifs
  • Résistant à la pression jusqu'à 6 bar
  • Raccord processus G1
  • Boîtier en acier inoxydable pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire

Autres caractéristiques

  • Sortie de commutation et sortie analogique dans un même capteur ou variante avec 2 sorties de commutation PNP
  • Réglage simple du capteur via afficheur numérique
  • Classe de protection IP 67

Un capteur à ultrasons apte au contact alimentaire surveille continuellement le niveau de remplissage de réservoirs, avec une surpression allant jusqu'à 6 bar.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire