Barrages optiques à fourche pour l'identification de fluides

Détection de niveau fiable à travers des réservoirs transparents

Barrage optique à fourche BGLLes barrages optiques à fourche destinés à la détection de fluide se prêtent à la détection de niveau de liquides clairs, colorés ou troubles à travers des parois de réservoirs transparentes. Leur lumière infrarouge détecte tous les liquides avec une teneur en eau supérieure à 15 %. Les dépôts adhérents minces sont masqués. Cela permet ainsi de résoudre des applications complexes telles que la détection de liquides aqueux dans des tuyaux flexibles transparents, fins, de faible diamètre (≤ 6 mm).

Les barrages optiques sont disponibles avec sortie de commutation NPN ou PNP, dont chacune peut être commandée en tant que contact à fermeture ou à ouverture.

Autres caractéristiques

  • Largeurs de fourche 30 mm et 80 mm
  • Raccordement par connecteur M8, 3 pôles
  • Classe de protection IP 67

Le barrage optique à fourche détecte les seuils de niveau également dans les applications critiques, par exemple, dans les tuyaux flexibles transparents, fins.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire