Systèmes de mesure de déplacement destinés à la mesure de niveau

Les capteurs de déplacement Micropulse permettent le contrôle de niveau à l'extérieur de réservoirs non magnétiques

Capteur de déplacement Micropulse BTLLes capteurs de déplacement Micropulse BTL en version à tige sont utilisés pour le contrôle de niveau sur des réservoirs non magnétiques ; par exemple, sur les réservoirs en acier inoxydable, verre ou matière plastique. Leur épaisseur de paroi peut s'élever jusqu'à 8 mm.

Un anneau magnétique intégré dans le flotteur marque le niveau de remplissage du réservoir. Le capteur de déplacement situé à l'extérieur du réservoir détecte sans contact la position du flotteur et délivre cette dernière en tant que signal pour traitement ultérieur.

Des niveaux de remplissage de quelques millimètres à 6 m peuvent être mesurés de façon fiable. En outre, le système de mesure pouvant être monté a posteriori se prête à une utilisation dans des zones explosibles. En effet, des versions avec homologation ATEX sont disponibles.

Autres caractéristiques

  • Nombreuses interfaces
  • Montage simple sur les tubes de dérivation
  • Bon rapport qualité-prix

Les capteurs de déplacement Micropulse montés sur des tubes de dérivation se prêtent à la détection continue de niveaux.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire