Connecteurs et câbles de raccordement – adaptés à vos besoins

Une gamme complète pour tous les domaines de l'automatisation

Tout d'un seul et même fournisseur
Pour une utilisation optimale et rapide des capteurs et systèmes, vous pouvez obtenir les connecteurs et câbles de raccordement adaptés, de votre fabricant de capteurs. Ceci garantit une intégration et une mise en service rapides.

Une gamme de produits complète
Une gamme complète de connecteurs est disponible pour tous les domaines de l'automatisation avec des câbles de raccordement, des connecteurs confectionnables ainsi que des connecteurs de bus et des accessoires de bus pour quasiment tous les réseaux. De M5 à M23 ou 7/8" pour les applications aux U.S.A.

Nombreux matériaux – utilisation spécifique à l'application dans le monde entier
Choisissez le matériau selon le lieu d'utilisation. Connexions en PUR et PVC pour l'Europe, connexions en TPE pour le marché américain. Des versions non halogénées ou halogénées sont disponibles. Celles-ci sont en outre disponibles avec des versions pour la robotique qui sont compatibles chaîne porte-câble, résistant aux projections de soudure ou à la torsion.

Ces câbles sont insensibles aux conditions hostiles, telles que chocs, milieux agressifs et abrasifs (en présence de réfrigérants et de lubrifiants). Des versions avec agrément Ecolab ou en classe de protection IP69K garantissent l'utilisation dans des domaines sensibles tels que l'industrie alimentaire, où les normes en matière d'hygiène sont très strictes.

Large gamme de température : –40 °C à 180 °C
Les connecteurs et les câbles de raccordement sont également disponibles pour les hautes températures jusqu'à 180 °C ou les basses températures jusqu'à –40 °C.

Gamme de produits complète pour quasiment tous les réseaux

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire