Petit et fin

Système de mesure linéaire à bande magnétique d'une résolution de 1 µm

Système de mesure linéaire à bande magnétique d'une résolution de 1 µmLe système de mesure linéaire à bande magnétique BML S1F possède la plus petite tête de capteur avec électronique intégrée, si bien qu'il est utilisé partout où des distances sont mesurées de façon très précise, mais où l'on dispose de peu de place. Ses caractéristiques techniques permettent l'adaptation parfaite aux applications individuelles.

Champs d'application possibles

Entraînements linéaires, installations de découpe à laser, systèmes d'impression, construction de machines, poinçonneuses et tables tournantes

Vos avantages

Caractéristiques techniques pour des solutions sur mesure :

  • Boîtier métallique robuste : insensible aux parasites
  • Montage longitudinal et transversal : encombrement réduit
  • Utilisation de façon linéaire ou rotative : universel
  • Sans hystérésis : peu importe la direction : toujours précis
  • Impulsions de référence : positionnement précis possible
  • Corps de mesure allant jusqu'à 48 m de long : permet les applications les plus variées

Impression parfaite grâce à un positionnement au micromètre près de la tête d'impression


Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire