Capteurs d'inclinaison

La situation bien en main

  • Aperçu
  • Composants

Capteurs d'inclinaison en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Capteurs d'inclinaison Sélectionner

Les capteurs d'inclinaison mesurent l'écart par rapport à l'horizontale jusqu'à 360°. Ainsi, ils conviennent parfaitement pour le contrôle de position précis et le positionnement continu de mouvements rotatifs.

Ils sont d'une grande importance dans de nombreuses applications. C'est ainsi qu'ils sont mis en œuvre avec succès dans les éoliennes, les centrales solaires et dans la technique médicale.

Avantages

  • Principe de mesure absolu et sans contact pour une intégration simple dans votre installation
  • Précision élevée de 0,1° et dérive thermique très faible pour une régulation précise de vos processus
  • La plage de température étendue de -40…85 °C et un boîtier métallique compact permettent une utilisation dans des conditions hostiles.

Entrez vos exigences dans le sélecteur de produits. Le produit adapté sera aussitôt affiché.


Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire