Système de positionnement inductif

Système de mesure précis destiné à la détection de position d'objets métalliques

  • Vue d'ensemble
  • Composants

Systèmes de positionnement inductifs en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Capteurs Sélectionner

Le système de positionnement inductif BIP est le système de mesure précis destiné à la détection de position d'objets métalliques. Son domaine d'application principal est la surveillance de la position linéaire de broches d'entraînement et de dispositifs de serrage pour outils et pièces.

Propriétés

  • Principe de mesure absolu, plusieurs plages de mesure, apprentissable
  • Reproductibilité et précision élevées
  • Linéarité optimale et faible dérive thermique
  • Design de boîtier optimisé pour le contrôle de la distance de serrage
  • Signal de sortie IO-Link proportionnel à la distance
  • Sortie standard 0...10 V

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire