Capteurs inductifs

Des capteurs robustes pour la détection d'objets dans la métallurgie

  • Vue d'ensemble
  • Composants

Les capteurs inductifs en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Capteurs inductifs Sélectionner Fixations adaptés Sélectionner

Les capteurs inductifs sont utilisés pour gérer le positionnement et le contrôle de processus dans la technique d'automatisation.
Les capteurs robustes détectent les objets dans la métallurgie.

Avantages

  • Sans contact physique, sans usure, insensibles à l'encrassement, résistants aux courts-circuits
  • Disponibles dans les formats à partir du Ø 3 mm aux dimensions parallélépipédiques de 80x80 mm

Capteurs inductifs – adaptés à vos exigences


Capteurs Global inductifs

Différentes versions offrent une grande flexibilité

En savoir plus

Milieux hostiles? Aucun problème!

Comportement de commutation sûr dans les environnements particulièrement hostiles

En savoir plus

Des capteurs d'une compacité exceptionnelle

Capteurs intégrés dans un boîtier métallique de petites dimensions – extrêmement court !

En savoir plus

Taille Mini, Performances Maxi!

Mini-capteurs inductifs – pour des détections de position dans des espaces réduits

En savoir plus

Ils adorent être sous pression

Capteurs M5 et M8 résistant à la haute pression jusqu'à 500 bar

En savoir plus

Pour vos exportations vers l'Extrême-Orient

Capteurs inductifs DC 2 fils – pour un plus grand choix de capteurs

En savoir plus

Les capteurs inductifs aux dimensions de rêve !

Shorties 8x8 ─ petits, robustes et faciles à intégrer

En savoir plus

Carré, pratique ...

Cinq bonnes raisons pour les capteurs 5x5

En savoir plus

Des durs à cuire

Capteurs Proxinox – les produits agressifs laissent les boîtiers en acier inoxydable… de m ...

En savoir plus

Avec sortie diagnostic

Capteurs de diagnostic DESINA

En savoir plus

Sortie analogique ?

Détecter la position, la taille et le matériau d'une cible métallique

En savoir plus

Pour les applications extrêmes jusqu'à 160 °C

Capteurs inductifs résistant aux très hautes températures

En savoir plus

Compter de petites pièces ?

Capteurs annulaires – la solution fiable et rapide

En savoir plus

Montage rapide et simple

Capteurs inductifs pour flexibles

En savoir plus
[Moins de réponses]

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire