Systèmes RFID industriels

Les bonnes données au bon moment et au bon endroit

  • Vue d'ensemble
  • Composants

Systèmes RFID industriels en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Unités d'exploitation, processeurs Sélectionner Têtes de lecture/écriture, antennes Sélectionner Supports de données Sélectionner

Pour la maîtrise du flot d'informations au sein d'entreprises de production modernes :
les bonnes données au bon moment, au bon endroit.

Avantages

  • Communication de données flexible, sans contact physique
  • Rapide et robuste
  • Performant et économique

Les systèmes RFID industriels offrent un large spectre d'applications


Pour une utilisation polyvalente

Aperçu du système – Système RFID industriel RFID BIS de Balluff

En savoir plus

Davantage d'efficacité pour l'intralogistique

RFID-Tags auch direkt auf Metall

En savoir plus

Appropriée pour chaque environnement

Unité d'exploitation HF CC-Link

En savoir plus

jusqu'à 200 °C

Support de données HF 13,56 MHz : transmission de données rapide à partir d'une grande dis ...

En savoir plus

Identification sans détours

Unité d'exploitation pour automate Mitsubishi

En savoir plus

Du temps pour les vrais défis

Systèmes RFID industriels compacts avec interface IO-Link

En savoir plus

Une identification HF à toute épreuve

Antenne HF BIS M-350

En savoir plus
[Moins de réponses]

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire