IO-Link

Avec une seule interface pour une meilleure qualité du processus

  • Vue d'ensemble
  • Composants

IO-Link en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Modules de bus de terrain IO-Link Sélectionner Capteurs IO-Link

Nous parlons IO-Link – dans tous les domaines

Qu'il s'agisse de mesure de déplacement, de détection d'objets, d'identification, de capteurs de fluide ou de gestion de réseau industriel – Balluff "parle" IO-Link dans tous les domaines.
La gamme IO-Link Balluff englobe des capteurs et des technologies de bus de terrain avec des principes de fonctionnement les plus divers.

Qu'est- ce que IO-Link ?

IO-Link est la première technologie IO (E/S) normalisée dans le monde entier (CEI 61131-9), permettant de communiquer depuis l'automate (le système de commande) jusqu'au niveau inférieur de l'automatisation. L'interface universelle est une liaison point-à-point dépendant du bus de terrain, qui fonctionne avec un câble industriel non blindé.

Qu'effectue IO-Link ?

IO-Link transmet tous les signaux des capteurs à l'automate et transmet inversement des données de commande vers les capteurs / actionneurs. Avec des conséquences formidables.

Les avantages d'IO-Link en un coup d'œil

  • Disponibilité maximale de la machine grâce à une interchangeabilité et une mise en service ultrarapides et sans erreur
  • Maintenance adaptée à la demande grâce à un diagnostic étendu
  • Fonctionnement efficace grâce au montage de capteurs IO-Link directement sur le site d'action
  • Simplification de l'installation grâce à une interface standard trois fils usuel dans l'industrie

Directement sur le site

Les capteurs de pression IO-Link peuvent être installés de façon optimale

En savoir plus

Utilisables de façon universelle

Détection d'objets IO-Link avec de nombreux principes de fonctionnement

En savoir plus

Pour un large spectre

Mesure de déplacement et de distance avec IO-Link

En savoir plus

Résolution de la traçabilité à faible coût

RFID avec IO-Link

En savoir plus

IO-Link at its best

Une gestion de réseau polyvalente, sans précédent

En savoir plus

Maintenance conditionnelle

Alimentations pour la maintenance prédictive

En savoir plus Condition based Maintenance
[Moins de réponses]

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire