Répartiteurs passifs

  • Vue d'ensemble
  • Composants

Répartiteurs passifs en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Répartiteurs passifs Sélectionner Fixations adaptés

Les répartiteurs passifs Balluff sont disponibles en matière plastique et en métal, dans un boîtier entièrement scellé. Ils se distinguent par leur design remarquable, si bien qu'il peuvent être intégrés de façon optimale dans les installations et les machines. C'est ainsi qu'il peuvent être montés de façon flexible sur tous les profilés standard et plaques de base - grâce à des trous de fixation centrés et des trous latéraux supplémentaires.

Applications

Les boîtiers légers en plastique sont recommandés dans des conditions de montage étroites ou sur des pièces mobiles, p. ex. les machines à emballer ou les automates d'assemblage ou de manutention. Les répartiteurs métalliques entièrement scellés veillent à une protection maximale et une grande sécurité de fonctionnement dans des environnements hostiles, p. ex. les machines-outils, l'industrie automobile, les installations de formage, la fonderie.

Vos avantages

  • Visibilité brillante des LED
  • Possibilités de fixation flexibles
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations

Entrez vos exigences dans le sélecteur de produits. Le produit adapté sera aussitôt affiché.


Répartiteurs passifs pour capteurs Global

Facilement intégrables et économiques

En savoir plus

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire