Systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique

Pour un positionnement précis dans des applications très rapides

  • Vue d'ensemble

Systèmes de mesure ultraprécis, rapides, avec corps de mesure à codage magnétique, linéaire ou rotatif – pour un positionnement précis au sein d'applications très dynamiques

Avantages

Sans contact physique et à haute résolution, insensible aux saletés

Applications

  • Surveillance de la position de chariot dans les entraînements linéaires électriques / pneumatiques
  • Mesure de la vitesse de rotation et de la position sur des axes et des entraînements rotatifs
  • Positionnement d'unités d'usinage (p. ex. découpeuses à laser ou au jet d'eau)

Systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique – adaptés à vos exigences


Petit et fin

Système de mesure linéaire à bande magnétique d'une résolution de 1 µm

En savoir plus

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire