Capteurs de déplacement Micropulse

Le premier choix pour la mesure de longs déplacements dans des conditions hostiles

  • Vue d'ensemble

Lorsque de grandes distances doivent être mesurées de façon ultra-précise et particulièrement fiable dans un environnement hostile, les capteurs de déplacement Micropulse sont de rigueur. Leur signal de sortie ultra-précise est disponible pour l'automate en tant que signal absolu, avec les interfaces les plus diverses. Enfin principe actif sans contact physique garantit une absence d'usure.

Avantages

  • Résolution, répétabilité et linéarité élevées
  • Insensible aux chocs et aux champs parasites

Applications

  • Détection de la position de pistons d'entraînements hydrauliques (p. ex. éoliennes)
  • Surveillance de mouvements linéaires dans les presses à injection ou les centres d'usinage
  • Contrôle de niveau dans les unités de dosage et de mélange

Capteurs de déplacement Micropulse  ─ adaptés à vos exigences


Pour les vérins… musclés

Capteurs de déplacement Micropulse CD résistant à la haute pression (1 000 bar)

En savoir plus

Antidéflagrants !

Capteurs de déplacement Micropulse pour la zone EX

En savoir plus

"Trois en un" – triple redondance

Les systèmes de mesure de déplacement pour les exigences de sécurité accrues

En savoir plus

Mesure de déplacement mobile

Avec les capteurs de déplacement Micropulse AR

En savoir plus

Mesurer, contre vents et marées

Capteur de déplacement Micropulse ProCompact avec système de protection de câble

En savoir plus
[Moins de réponses]

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire