Capteurs de distance optoélectroniques

Le matériau, la couleur et la réflectivité de l'objet, c'est trois fois rien

  • Vue d'ensemble
  • Composants

Capteurs de distance optoélectroniques en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Capteurs de distance optoélectroniques Sélectionner Fixations adaptés

Les capteurs de distance optoélectroniques supportent les tâches de positionnement, les contrôles de flux de matières et les détections de niveau dans les applications les plus diverses, y compris sur de grandes distances.

Avantages

  • Quasiment indépendants du matériau, de la couleur et de la réflectivité de l'objet

Applications

  • Mesure de taille / capacité de remplissage ou détection de contours dans la technique d'emballage
  • Mesure d'épaisseur dans le travail du bois
  • Surveillance des diamètres de rouleau ou des hauteurs de pile (p. ex. dans les machines à imprimer)

Capteurs de distance optoélectroniques ─ adaptés à vos exigences


Précision et efficacité réunies

Capteurs de distance optoélectroniques avec IO-Link

En savoir plus

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire