Capteurs de pression

Garantir en permanence une qualité de produits élevée

  • Vue d'ensemble
  • Composants

Capteurs de pression en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Capteurs de pression Sélectionner Accessoires

Les capteurs de pression BSP sont destinés à mesurer la pression des milieux gazeux et liquides. On peut les utiliser de diverses manières dans l'automatisation des usines. Ainsi, ils offrent des solutions pour des applications standards, mais aussi complexes. Par ailleurs, ils se distinguent par leur accessibilité particulièrement grande pour l'utilisateur et par un très bon rapport qualité-prix.

Vos avantages

  • Mesure fiable de la pression
    Les capteurs de pression BSP Balluff garantissent une qualité élevée constante de vos produits.
  • Relevez la pression du système en un coup d'œil
    Les capteurs de pression Balluff disposent d'un afficheur à LED lumineux de grande taille.
  • Installation simple
    Le boîtier à deux positions pivotantes permet une adaptation idéale à votre machine.
  • Positionnement flexible grâce à une forme compacte
    Positionnez le capteur de façon flexible et peu encombrante dans l'armoire électrique.
  • Paramétrage intuitif
    Le guidage par menus clair (selon la norme VDMA) vous permet de régler rapidement et simplement les paramètres de pression.

Capteurs de pression – adaptés à vos exigences


Environnement hostile, températures accrues

Capteurs de pression haut de gamme

En savoir plus

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire