Capteurs à ultrasons

Les capteurs précis, sachant tout faire

  • Vue d'ensemble
  • Composants

Capteurs à ultrasons en action

Connecteurs et câbles de raccordement Sélectionner Capteurs à ultrasons Sélectionner Fixations adaptés

Qu'il s'agisse de détection de position, de mesure de distance ou de détection de produits solides, pulvérulents et liquides : les capteurs à ultrasons BUS sont des capteurs précis sachant tout faire. Ils sont capables de fonctionner avec de grandes performances, indépendamment de la couleur, de la transparence et de l'état de surface.
Ils

  • Les objets en quasiment tous les matériaux (même insonorisants)
  • Les liquides, les granulés, les poudres (directement)

Leur plage de détection s'étend de 25 mm à jusqu'à 6 m, si bien que de grandes distances par rapport à l'objet à détecter ne constituent aucun obstacle. Leur résolution élevée et les zones mortes réduites garantissent une précision extrême. Les capteurs à ultrasons BUS se distinguent par leur signal de sortie. Avec une version tout ou rien ou une version analogique, ils détectent et comptent de façon fiable les objets tout comme ils déterminent les distances avec une précision absolue. Ceci garantit une utilisation polyvalente. Mais ce n'est pas tout : grâce à différentes fonctions de sortie, nos capteurs à ultrasons peuvent être utilisés comme contact à ouverture ou contact à fermeture.

Avantages

  • Détection sans contact physique
  • Fiables dans des conditions environnantes critiques telles que la saleté, la poussière ou le brouillard
  • Indépendants de la couleur, la transparence, les propriétés de réflexion ainsi que de l'état de la surface de l'objet
  • Détection précise, même de petits objets
  • Les formes parallélépipèdes et cylindriques apportent davantage de liberté de construction

Autre avantage : plus de sécurité et moins de coûts

Par ailleurs, un capteur à ultrasons analogique peut prendre la fonction d'un deuxième. Car il est possible d'utiliser au choix un ou deux points d'action, travailler de manière exclusivement analogique ou encore combiner un capteur analogique avec deux points d'action. Ceci apporte davantage de flexibilité, une efficacité accrue et améliore en même temps la sécurité de l'application.

Capteurs à ultrasons ─ adaptés à vos exigences


Pour plus de flexibilité

Capteurs à ultrasons avec fonction hystérésis et fonction fenêtre

En savoir plus

Montage en série : collés les uns contre les autres

Capteurs à ultrasons synchronisables

En savoir plus

Parés pour les milieux hostiles

Capteurs à ultrasons SteelFace

En savoir plus

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire