Tool-ID Upgrade – Gérez vos rétrofits avec un seul fournisseur

Rétrofitez votre parc de machines et améliorez votre résultat d'exploitation.

Tool-ID Retrofit est une solution clés en main visant à rétrofiter l'identification d'outils sur des machines existantes. Cet ensemble complet comprenant un système RFID Industrielle offre l'interface optimale entre l'appareil de réglage et la commande machine. Il se prête à l'ensemble des technologies usuelles. Le système peut être implémenté dans la plupart des systèmes de commande. par exemple de Siemens, Heidenhain, Fanuc ou Mazak. Si vous travaillez avec un autre fabricant, veuillez nous contacter. Chaque solution est parfaitement adaptée à vos besoins individuels.

L'Upgrade Tool-ID Balluff garantit dans les fabrications modernes l'utilisation optimale des outils, ainsi qu'une grande disponibilité de la machine car chaque outil peut être identifié, suivi et géré de façon fiable. Ceci garantit un taux d'utilisation maximal et veille à une valeur ajoutée optimale. Profitez des avantages d'une identification d'outils parfaite.

Les fonctions suivantes vous offrent l'optimisation et la sécurité du processus

  • Transmission fiable des paramètres d'outil
  • Affectations machine sans erreurs grâce au transfert de données dans le magasin d'outils
  • Représentation visuelle des données d'outils à l'écran
  • Temps de préparation accélérés grâce à l'automatisation
  • Utilisation optimale des outils

Description du système Coffret

  • Panel PC avec écran tactile
  • Lecteur RFID avec interface série de la série BIS C
  • Alimentation électrique 24 V pour lecteur et Panel PC
  • Support pour le montage

Porte-outil, p. ex. pour HSK, ISO

  • Logement mécanique pour les outils
  • Support pour la tête de lecture/écriture
  • Tête de lecture/écriture de la série BIS C
  • Support pour le montage
  • Câblage

Choisissez l'étendue des prestations souhaitée et profitez en plus d'une intégration simple. Utilisez vous aussi les systèmes industriels RFID performants pour l'identification d'outils.

Logiciel
Préinstallé avec l'option pour le système de commande concerné

Mise en service

  • Montage du porte-outil et des boîtiers sur chaque machine
  • Paramétrage des lecteurs
  • Connexion au système de commande concerné
  • Mise en service des différentes machines
  • Tests et validation de la fonctionnalité
  • Réception commune de l'installation

Formation et initiation

  • Création des documents spécifiques
  • Votre personnel autorisé est initié concernant l'utilisation

 

 

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire