Logiciel configurable individuellement pour la RFID Industrielle

Définissez les fonctions spécialement pour vos clients et garantissez une gamme personnalisée d'applications.

Les logiciels Template et Portal pour terminaux portables RFID BIS et Visual Builder pour l'ordinateur de bureau offrent aux constructeurs de machines et aux fabricants d'installations la possibilité de mettre à disposition de leurs clients des solutions personnalisées.

Le logiciel Template pour les applications mobiles

  • Transmission en temps réel d'informations via WIFI et Bluetooth Protection contre l'accès non autorisé par mot de passe
  • Une structure de menus adaptée aux processus permet une utilisation intuitive
  • Interprétation de données en texte en clair grâce à l'affichage en codes ASCII

Chaque version comprend un spectre de performances spécifique, que vous pouvez adapter aux besoins de vos clients. Avec une interface utilisateur individuelle et différentes fonctions. Ceci vous garantit la proximité du client. En même temps, le logiciel peut être réutilisé.

Le logiciel Portal pour les applications mobiles

Le logiciel Portal offre les fonctions de la version Template plus des avantages supplémentaires

  • Faire face aux ruptures – par la lecture de codes à barres et l'écriture sur RFID
  • Comparaison de données – avec la fonction de requête
  • Tout bien en vue : recherche de données rapide au moyen de la fonction de recherche
  • Modèles spéciaux pour chaque type d'information
  • Echange manuel avec des bases de données, qui communiquent également en XML
  • Enregistrement de données en tant que fichier XML ou CSV pour d'autres applications

Visual Builder pour des solutions en poste fixe

  • Création de différents masques
  • Développement d'applications sans connaissances en programmation
  • Différents modèles de licence pour vos clients

 

 

Logiciel personnalisé pour la RFID Industrielle

Lorsque la communication RFID de données doit être adaptée de façon optimale par rapport à vos exigences et processus, il faut recourir à un logiciel personnalisé. Bien qu'un logiciel standard couvre un large spectre d'applications, des tâches particulières nécessitent un travail de personnalisation.

C'est pourquoi nous programmons, d'après vos spécifications, les logiciels pour les applications mobiles et fixes. Avec un logiciel taillé sur mesure, les données sont traitées à la vitesse et avec la flexibilité qui vous apportent la meilleure rentabilité. En outre, l'interface utilisateur offre une viabilité optimale. Optez pour un logiciel personnalisé – et plus d'efficacité.

 

Applications mobiles Applications fixes
Template Portal Customizing Visual Builder Customizing
Lecture de codes à barres
Comparaison de données
Fonction mot de passe
Ecriture de données sur un tag et lecture à partir du tag
Fonction de recherche
Enregistrement de données sur terminal portable et transfert
Enregistrement et exportation de données en tant que fichier XML ou CSV
Template est basé sur l'interface Windows™ (deuxième logiciel sur PC externe)
Disponibilité de différents Templates
Affichage de données selon contexte spécifique au client
Signal acoustique en fin de processus
Connexion WLAN
L'état du processus est affiché par une lumière verte, jaune et rouge

 

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire