Utilisation optimale des moules d'injection

Mold-ID facilite la maintenance conditionnelle

Utilisation optimale des moules

Mold-ID permet de tracer les moules d'injection et garantit leur utilisation optimale.

Documentation automatique

Chaque moule peut être identifié de façon indiscutable. En effet, toutes les données importantes, telles que le numéro de plan, la dernière maintenance ou la durée de vie, sont enregistrées sur le moule. En outre, ces données peuvent être appelées à tout moment – par exemple par l'intermédiaire d'un terminal portable RFID ou d'un Smartphone compatible NFC.

Ainsi, les erreurs d'attribution ou les moules manquants appartiennent au passé. Les cycles de production sont comptés. La maintenance conditionnelle des moules est ainsi facilitée.

Efficacité élevée

La maintenance conditionnelle rallonge la durée de service et garantit un fonctionnement fiable. En même temps, elle améliore la productivité des installations et, par conséquent, la rentabilité. Mold-ID garantit la transparence dans l'industrie des matières plastiques.

Montable a posteriori

Mold-ID est un système autonome. Par conséquent, il est montable a posteriori, indépendamment du fabricant et de l'âge de la machine.

Contact

Posez-nous vos questions : Mold-ID@balluff.de

Interface logicielle du système Mold-ID. L'accès s'effectue par l'intermédiaire d'un navigateur Internet standard.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire