效率更高的新一代产品

工业RFID BIS V

最多可将4个读/写头与一个分析单元 连接

巴鲁夫工业RFID系统BIS V能让您的 快速非接触式数据通信效率显著提高。因为 只有BIS V拥有1个集成式IO-Link主控单元和 4个天线信道,各信道可独立设置参数, 最多允许连接四个读/写头。由于 所需分析单元极少,因而能够节约成本。IO-Link 主控单元提供一个附加信息节点, 可实现例如与其它传感器的直接连接 以及简单网络结构的搭建。

BIS V可实现更快的数据传输、较短的节拍时间以及 高频及低频应用中较高的数据安全性。

操作简单

功能强劲的BIS V能带来最佳的舒适性。显示屏与LED状态指示灯 令操作变得简单。通过 USB服务接口,可轻松添加标准硬件。 所有接头均布置合理,易于触及,而且全部采用插接方式。

安装简单

尺寸小巧 (170 x 60 x 40 mm) 的紧凑式 抗电磁干扰金属壳体能够完美集成, 极易安装。例如可以安装在开关柜中、防护等级IP 67以下的现场,或者 安装在支承轨道、型材上。

应用领域

操作、安装和物料流是这套强大系统 在工业环境中最关键的应用领域。凭借出色的抗电磁干扰性能,该系统还可使用在更加苛刻的环境中。

应用示例

  • 工业生产过程中对物料流控制的 识别任务
  • 机械制造中的轨迹导向型传送系统
  • 汽车、电器工业的装配线及分装线
  • 电动高架轨道
  • 内部物流

优势汇总

  • 功能强劲而成本更低:4个读写头 仅使用1个分析单元
  • 集成式IO-Link主控单元简化了 网络拓扑结构
  • LED状态指示灯和显示屏提高舒适性
  • 操作简单:插接接头和 USB服务接口
  • 轻松集成:结构紧凑
  • 易于安装
  • 作为主流工业通信方式的Profibus连接
  • 带自动识别的高频功能符合ISO 14443及ISO 15693标准

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能