光电传感器M18

BOS 18M背景消隐型 - 胜任每种光线类型

采用大功率的 M18结构时,带背景消隐功能的 光敏传感器是一个真正的亮点。因为它有 不同的光线种类可选, 您可以根据需要轻松选择。

激光型传感器卓越的聚焦光线,能够 绝对可靠精确地探测到距离近达 150 mm的极小部件、凹槽或钻孔。

探测带槽、孔或开口的目标时,300 mm 红光型传感器的大光斑是最理想的选择, 这样缺口和空位就能被轻松跨接。

如果您希望在较短距离下 极精确地区分前景和背景, 那么最好采用150 mm红光型传感器。

优势

  • 几乎不受颜色影响地精准识别目标
  • 针对每种应用都有适宜的光线类型
  • 激光或红光
  • 利用10档电位计进行精确设置
  • 所有型号采用结构相同的坚固M18金属壳体
  • 丰富的安装附件能够满足 各种固定及校准方式

应用示例 (弹簧探测)

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能