光电传感器BOS 18M

同级别产品中的个中翘楚 – 最高 精度:现在整个产品系列均采用了 红光和红外线功能

更加灵活地满足多样化应用 要求

整个产品系列如今能更好地满足纷繁的应用要求,并从 宽广的作用范围、精确的开关性能 以及杰出的重复精度中获益匪浅。所有类型 均使用同样的电缆和支架,从而 让您节约时间、降低成本。

适用于恶劣环境

因为金属壳体让18M格外坚固耐用。 红光型产品的高能见度光斑 能够快速、准确地进行校准。如果污染严重,可以利用红外线 保障必要的功能可靠性。如此一来,即使距离较远,也始终能正确识别所有目标。

型号多样

不论是散射型光敏传感器、反射光栅还是 单向光栅,所有类型均配有红光 或红外线功能。适合 高端应用及标准应用。可调节或 不可调节。

红光 – 设置时选择余地广

红光型18M可以配备示教功能或耐用的电位计,让用户能完全根据自己的偏好 进行选择。它的高能见度光斑就算在日光条件下也能够快速 精确地校准。因此,您不仅能享用先进的技术,同时还能受益于简单的操作。

其它优势

如果选择带示教功能的型号,用户还能使用获得专利的 动态传感器控制 (DSC) 诊断系统,从而可以 对污物或错误功能立即做出反应。如果 不使用DSC,还有带独立报警输出的 传感器供您选择。

红外线 – 隐形而强大

如果在极端脏污的条件下使用传感器,或者可见红光 在应用中受到干扰,那么红外线将是理想的 选择。即使存在灰尘和污物,也能可靠识别目标。 高功率型单向光栅的作用距离 最大可达100米。强大的性能保障极高的 功能可靠性。

Globalprox – 结实耐用,价廉物美

针对标准应用,您可以选择带固定 作用距离的传感器 – 既有红光型号, 也有红外线型号。坚固耐用、价廉物美的18M Globalprox系列产品 支持即插即用,可将调试简化到最低程度, 而且无需后续操作。

产品优势概览


红光型

  • 通过可见光快速、简单、精确地进行 校准
  • 在应用环境中轻松进行功能检查
  • 作用距离远,开关性能精准到位

红外线型

  • 在严苛环境下能可靠识别目标
  • 隐形光线不会刺激到操作人员
  • 作用距离极远,耐脏性能非凡

  • 安装简单,即插即用
  • 质量高,价格低
  • 传感器更换迅速,操作安全

光电传感器BOS 18M应用示例


需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能