轻松加装安全功能

微脉冲位移传感器BTL 7冗余型

全新的微脉冲位移传感器BTL 7冗余型 是一套坚固耐用的非接触式及绝对工作式位移测量系统,可以自由配置。该系统结构紧凑,在传感器杆内最多可集成三种独立的 测量路径和三套独立的电子装置。 这样可确保生成冗余信号,并保障 高度的安全性。

特征

  • 分辨率,重复精度可达0.005 mm
  • 全金属壳体,防护等级IP 67
  • 测量范围:25-2000 mm
  • 德国劳埃德船级社认证

应用

BTL 7冗余型特别适合 直接在液压缸等压力区域内 提高安全性。凭借 自身小巧的尺寸,全新冗余型杆式结构 还可以轻易替换已安装的非冗余型位 移测量系统。由于它采用和微脉冲位移 传感器BTL 5相同的螺纹/保护管,通常 无须事先修改伺服驱动装置和相关设备。除去这类杆式 位移传感器外,BTL 7 还有各种最主流的结构供您选择。

结构概览

BTL7-…-TB-… 杆直径:10.2 mm
螺纹:M18x1.5

BTL7-…-TZ-… 杆直径:10.2 mm
螺纹:¾"-16UNF

BTL7-…-TB-… 杆直径:21 mm
螺纹:M30x1.5

BTL7-…-TK-… 插接法兰,ø 18h6

其它优势:调试更加简单、快速,从而 节省费用

起点和终点可在电脑上通过整体测量范围 轻松设置。即使是复杂的参数设置, 也可以轻易而可靠地进行。如此便能 保存并加载参数组。还可以将设置参数 记录成档。

优势

  • 可轻松加装安全功能
  • 安全方案灵活多变;冗余可选: 2倍或3倍
  • 可保留机器结构。
  • 快速调试,可通过整体测量范围 设置特性曲线
  • 诊断LED指示灯让激活的信道 一览无余
  • 非接触,无磨损

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能