可靠就是安全 - 将数据“拧紧”!

用于金属环境的13.56 MHz RFID数据螺栓

有时 生产过程中无法采用 工件货架。这时,如果信息直接随目标一起 运动,数据载体必须能够简单地 固定在目标上,并能再次取下。螺栓 是最佳选择。

针对金属环境,巴鲁夫 提供可重复使用的13.56 MHz RFID 数据螺栓。它具有高防护等级,在较远 距离下也能可靠运行。它符合ISO 15693标准,可在全世界 通用。

应用领域

  • 制造过程中的部件追溯
  • 数据载体 一再使用的 闭路应用
  • 制造设备识别, 例如 冲压模具
  • 装配过程中

优势

  • 高防护等级
  • 螺栓型式数据载体,便于固定
  • 距离远,应用灵活性更高
  • 符合ISO 15693标准,全世界通用

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能