超声波传感器

探测、记数与监控

巴鲁夫 超声波传感器可根据不同的输出信号 进行区分。其中开关型用于目标识别。由于超声波传感器可根据 选择作为常闭触点或常开触点使用,因而其不同的 输出功能能带来很高的灵活性。 用于目标探测的超声波传感器有单开关点和双开关点 两种规格可选。拥有2个开关点的传感器, 可将开关特性设置为相同或 相反。

凭借最高6 m的作用距离,超声波传感器BUS 能够实现可靠的识别效果。它适用于各种各样的 工业自动化设备,因为凭借圆柱形或六面体结构, 它适合所有标准规格,以及除此之外的更多种类。基于这一点, M12壳体非常适合探测较小的目标。而且 它自身还能在狭小环境下节省空间。

针对窗口模式和滞后模式, 可选择带两个开关点的  超声波传感器 进行目标探测。此外,有些型号还 具有同步功能,从而能够排除 并排安装的传感器产生的影响。

优势

  • 轻松实现复杂的应用,例如针对泡沫塑料、  聚苯乙烯等隔音材料。
  • 可靠应用于极端条件,例如充满污物、 灰尘或雾气等的环境
  • 不受目标物影响的极高精确探测

可靠地识别、探测目标

便于包装也就意味着能够有效利用现有空间。 超声波传感器即使在狭小空间内也能实现可靠的 监控。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能