集成不是空头许诺

转角式工业RFID系统

如需在制造过程中对各工作步骤进行可靠、可追溯的记录,工业RFID系统是一个主流选择。它能够“瞬间”记录制造过程的所有生产与质量数据,实现灵活、快速的数据通信。这一点在大数据量、动态应用或不断变化的环境条件下都能实现。不论在机床中、高架仓储区域还是工件货架上都适用。

但操作及安装设备一般不会提供较大空间用于集成工业RFID系统。这一点既体现在小型装载货架 (KLT) 上,也涉及设备本身。因此,系统的可集成性就变成了一项必要因素。

我们根据这种要求调整了RFID系统的结构:转角式智能化设计能够保障在安装区域中的简单操作,令该区域中的目标也能轻易被识别、追溯到。因为采用转角式数据载体后,未来将不再需要因费时而增加成本的工件货架旋转动作。

产品优势概览

  • 小巧的结构便于集成
  • 针对不同应用需求提供各种结构形式
  • 节省安装时间的匹配附件
  • 距离达22 mm
  • 动态性:60 m/min
  • 天线支架适合博世力士乐 TS1和TS2系统

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能