超声波传感器

用于距离与垂度监控

巴鲁夫超声波传感器用于模拟距离 测量的超声波传感器以最高达6 m的作用距离 见长。借助0.2 mm的分辨率, 它能通过持续测量精确 地监控目标和料位。模拟输出端可选择0...10 V DC或者 4...20 mA。分为固定上升斜率、可变上升斜率和 带两个开关点的可变上升斜率三种规格。凭借额外的开关点, 1个传感器就能够胜任通常2个传感器 才能实现的功能。因为使用1个还是2个开关点, 以纯模拟方式运行还是与两个开关点结合起来以 模拟方式运行,可以进行选择。这样既能 获得更高的灵活性与效益,又能提高应用的 安全性。

优势

  • 轻松实现复杂的应用,例如针对泡沫塑料、  聚苯乙烯等隔音材料。
  • 可靠应用于极端条件,例如充满污物、 灰尘或雾气等的环境
  • 不受目标物影响的极高精确探测

有效监控料位

超声波传感器不局限于特定的介质 属性。因为它以非接触方式几乎能够识别 所有的粉状、浆状和液体介质。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能