作用距离较大的工业RFID系统BIS U

在高动态性应用条件下快速探测较大数据量

实现最大限度的安全性,100%质量保证

具有快速读/写循环的工业RFID系统BIS U, 即使在大数据量、高动态性的应用条件下, 也能实现灵活的数据通信。凭借这一点,BIS U能够100%保证质量, 并且以6 m的作用距离 自动跨接较大的间隔。这种方式非常经济, 因为BIS U能够一次性探测并处理多个 数据载体。

优势

  • UHF技术 (欧盟:868 MHz,美国:928 MHz)
  • 同时探测与分析多个数据载体
  • 最大6米的读/写距离 (取决于  环境条件)
  • 即使在动态应用中也能以最快速度进行 数据处理
  • 过程更加透明
  • 坚固的金属壳体

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能