IO-Link IP20传感器集线器

轻松集成在机器中

在防护等级IP 20的条件下轻松安装IO-Link

IP20 IO-Link传感器/执行器集线器的 多达16个信道能够自由设置 (输入/输出), 并能满足低成本灵活布线的要求。IO-Link 由一根4芯标准传感器电缆连接。 外围设备 通过可拆卸螺栓 接线盒连接。

IO-Link一直延伸至操作面板!

利用紧凑型结构,可以轻松安装到开关柜、开关盒以及 操作面板壳体内。将它的 塑料壳体简单安放在EN 60175支撑轨上,然后卡止, 安装即宣告完成。

集成在各种装置、装置组件中的IO-Link

如需集成安装在空间有限的复杂 功能单元内,可选择通过间隔螺栓集成的 电路板型号。

传感器集线器的优势

  • 输入端可根据需求通过 参数设置为常闭或常开触点
  • 简单集成符合DESINA标准的互补传感器
  • 最大传感器负载电流为500 mA
  • 每个输出端的最大负载电流:2 A

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能