夹紧技术传感器

高分辨率线性定位

工作原理

拥有绝对式测量原理和高达14微米出色分辨率的 感应式定位系统BIP,能够可靠、简单地监控 夹紧行程。以非接触方式可靠记录简单的钢制目标小到40mm的直线测量行程,这一目标甚至可以是控制盘。从而避免产生斜面。 与此同时,它的高重复精度能带来 完美的过程质量。即使是在空间受限的条件下也能应用自如,更能耐受高达85 °C的环境温度。它所采用的铁氧体磁芯技术 让其在安装环境下更加耐脏。

其它优势:简单的示教功能

BIP极易集成在主轴和 夹紧装置中。可以取消复杂的机械校准操作。因为 只要按下传感器的按钮,传感器 就会直接实地示教,从而根据应用需求 对所需的测量行程进行完美匹配。IO-Link型产品也能够通过控制系统 实现这一功能。

应用

感应式定位系统BIP的主要应用领域 是对驱动轴和夹紧装置进行监控。此外, 我们还推荐将位置传感器用于机械制造业中 其它众多带直线运动的应用环节,例如探测 冲制深度、夹钳位置、轧辊位置、阀门位置 等。

优势汇总

  • 带模拟反馈的绝对式测量原理
  • 0–10 V标准输出或IO-Link
  • 高重复精度带来完美过程质量
  • 良好的线性和较大的温度范围
  • 测量范围可示教:1个传感器 适合多种机器型号。按一下按钮便能代替机械 校准。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能