最优秀的网络技术实现可靠的数据传输以及更高 效率

IO-Link

是什么令IO-Link如此特别?

作为控制技术中的标准化通用型接口, IO-Link能将所有传感器信号传输至控制 系统,再将控制数据传输至 最低一级的执行器。由于IO-Link的 传感器和执行器由上一级控制系统配置参数、 进行诊断,因此自动化设备的效率得以进一步 提升。IO-Link最终可实现从引导系统至 传感器/执行器层面的全面介入。而且方式极为简单。因为 IO-Link能够将不同的传感器和执行器, 在不经改装的前提下,快速、统一地 通过标准三股线束连接起来。无需专门的总线系统, 因为IO-Link能够不依赖现场总线 进行工作。

适用于所有自动化领域的优势

IO-Link在机器、设备的生命周期内 可提供极大的优化及降低成本潜力: 凭借简单的安装方式、通过控制系统进行 集中式参数设置以及持续诊断, 让物流与规划、安装与调式、 维修与保养等各领域均获益匪浅。此外, 设备可用率也明显提高。您可在此处详细了解到IO-Link 能出色应用于各个领域的原因。

物流与规划 → 成本降低

  • 所有型号采用统一的通用型接口, 从而简化仓储管理
  • 型号、接口种类明显减少, 降低规划、管理费用
  • 采用简单的非屏蔽式工业电缆, 降低成本
  • 不受制造商限制的开放式标准, 提高投资安全性
  • 项目实施过程中的灵活度高, 针对未来挑战做好了完全准备

维修与保养 → 减少耗费

  • 自动重新调节, 减少照管耗费
  • 可靠的故障识别及定位、传感器 快速更换以及集中式数据设置实现 更长的机器运行时间
  • 故障预识别, 减少保养作业

 安装 与调试 → 赢得更多时间

  • 由于采用统一的接口和传统的 非屏蔽式工业电缆,可轻松集成在 现场总线系统中
  • 参数由控制系统设置, 因而调试所需时间短
  • 同时使用二进制和模拟式传感器/执行器, 逐步进行扩展

 设备运行 → 稳定性显著

  • 数据直接传输,自动化 精度高
  • 即便距离较远,也能通过控制系统进行集中式参数设置
  • 持续监控数据,从而实现可靠的重新调节 (例如保持设定的液位、 开关滞后)
  • 由于采用集中式参数设置,可实现传感器 快速更换及规格迅速切换
  • 可同时使用标准型以及IO-Link 传感器/执行器

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能