微脉冲位移传感器BTL 7

工业液压系统的新标杆

巴鲁夫BTL7微脉冲 位移传感器BTL坚固耐用,是适用于极端环境条件的 位移测量系统。在最高达600 bar的环境条件下,耐高压式不锈钢管 依然能够可靠地保持原本的 测量距离。 其 测量范围 介于25 mm和7600 mm之间, 起点和终点可根据使用条件分别灵活 设置。该系统特别适合在液压缸中 进行位置反馈,或者在食品及 化学领域内的腐蚀性介质中 检查液位。

产品优势

降低生产成本

  • 通过USB接口设置参数
  • 轻松设置以便校正测量范围
  • 快速调试

功能性更强

  • 位置值和速度值
  • 双位置测量

运行安全性更高

  • LED状态指示灯显示诊断及运行状态
  • 耐冲击性、抗振性更强

微脉冲位移传感器应用示例


需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能