微脉冲液位传感器SF

可满足食品与卫生要求的超高精度

巴鲁夫液位传感器BTL SF 微脉冲液位传感器BTL-SF用于在有严格卫生要求 的应用环境下进行持续精确的测量。不锈钢 材料加上圆滑的边缘造就了它出色的 表面质量。这款传感器符合国际 最高卫生标准,因而能满足落实 食品工业严格要求的一切前提条件。因此, 液位传感器BTL-SF能带给您最佳的质量。而且直接由制造商予以保障。

经过国际认证

  • 100 %不锈钢保证了最高的卫生标准以及较长的 使用寿命
  • 国际认证保证最高质量
  • 精度达微米的持续精准测量带来高质量充填效果

优势

  • 不会与任何液体介质发生反应
  • 抵消泡沫影响,提供可靠的 液位值
  • 安装无需校准
  • 在安装状态下易于清洁 (CIP – Clean in Place)
  • 适用于最高达130 °C的过程温度 (SIP – Sterilistation in Place)
  • 标准化接口保证 灵活安装
  • 国际认证的质量让您的设备能够在 全球销售
  • 提供上升和下降信号

微脉冲液位传感器SF 应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能