传送系统的全套识别解决方案

13.56 MHz的RFID系统 - 体积小,结构紧凑,可完美集成

巴鲁夫RFID系统以各种可选解决方案提供了较大的 操作余地

传送系统留给识别系统和传感器的 空间小。巴鲁夫不仅能够解决这一空间问题,保证 定位精度和重复精度,同时还借助 数据载体和天线的全新结构 拓展出多项传送系统识别方式。

适用于Flexlink和博世力士乐标准传送系统的 最佳全套解决方案

我们 提供匹配Flexlink X45和 博世力士乐TS1、TS2的系统。

通过以下示例,您可以了解 匹配Flexlink和博世力士乐 传送系统的解决方案。

针对Flexlink传送系统X45的解决方案

  • 以最简单的方式集成传感器和执行器
  • 将识别天线完美集成到 传送系统中
  • 信息查询不受位置限制

在 我们提供的带IO-Link的 RFID系统中,分析单元同样集成在 天线电子装置中。匹配Flexlink的特殊型号可完美 集成于传送系统中。这样就能 直接在导向元件下方的 分离器上进行信息查询。凭借 IO-Link主控单元,您还能另外采集多达32个 传感器信号并控制多达16个执行器。位于饼状体中的 数据载体可经由360°全方位进行数据查询。

针对博世力士乐传送系统TS1及TS2的解决方案

  • 适用于高动态性
  • 通过较大的读写距离提高灵活性
  • 能够转角传输数据

带独立分析单元的 RFID系统非常适合高速应用及较大的读写距离。 因为其传输速度极快,在物料流经过程中,数据读取速度能够达到1 m/s。而且 数据甚至能够顺利进行转角传输。最大 距离可达22 mm。带独立分析单元的 识别解决方案可用于所有的现场总线 接口。

个性化咨询

请您采用定制系统解决方案,实现最佳效率。 您只需接受由我们的专家针对您的实际情况提出的 建议。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能