光电传感器BOS 50K

BOS 50K - 大作用距离的红光系列

产品系列BOS 50K的新型传感器构成了一个包括单向光栅和反射光栅以及带和不带背景消隐功能的光敏传感器的完整系列。这就为用户提供了极大的灵活性和众多应用领域。

应用

这些光学传感器用红光工作,并将顶级的性能与紧凑的结构尺寸相结合。这些光电传感器的红光探测距离更远,因此在大间距时或不利的环境条件时也能保证可靠的目标识别。因此,这些多面手最适合于在从汽车工业直到木材加工的众多行业中使用。

安装简单

通过它们的明亮、容易看到和轮廓鲜明的光点,这些传感器很容易定位。设置可以用坚固的电位计迅速、简单而精确地进行。此外,方便安装的塑料壳体安装迅速 – 凭借其坚固性在恶劣的环境中仍可使用。所有型号都具有一个4芯M12接口和一个PNP开关输出。它们的输出功能可作为常开触点或互补触点提供。(NPN和常闭触点都可应要求提供。)

功能可靠性

容易看见的LED指示灯确保在连续运行过程中轻松进行功能检查。尤其是带背景消隐功能的光敏传感器通过故障显示和故障输出确保运行安全性高。

型号
带背景消隐功能的光敏传感器探测距离达2 m

  • 得益于非常低的灰度值偏移,目标识别几乎与颜色无关
  • 利用10档电位计与应用条件精确匹配
  • 故障显示和故障输出确保运行安全性高

漫射光敏传感器探测距离达2 m

  • 不需要反射器或第二个设备
  • 利用270°电位计与应用条件精确匹配
  • 功能储备指示便于在运行过程中轻松对准和监视

反射光栅的作用距离达22 m

  • 基于高品质的极点,在光亮目标时依旧可靠
  • 利用270°电位计与应用条件精确匹配
  • 在间距大时也能轻松对准

单向光栅的作用距离达60 m

  • 不受环境光线影响 – 配有智能电子装置和光学过滤器
  • 利用270°电位计与应用条件精确匹配
  • 看得远:可见红光的作用距离大

应用示例

单向光栅监测进入锯木机中的树干,以便能够将它们正确对准和锯开。它们的大作用距离使得传感器也能可靠定位在输送范围之外。可见的红光使传感器的对准简单,并确保了锯开木材的最佳质量。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能