五口以太网交换机

系统组件通过以太网连接更简单

基于以太网的网络系统在工业自动化中具有越来越重要的意义。它们可快速安装并方便地向控制系统传送过程数据。

巴鲁夫不仅为您提供大量基于以太网的系统和网络组件,例如用于机器装备和设备的Profinet或以太网/IP,而且现在也能为您提供完整的以太网系统。我们的以太网产品系列已经扩充了五口交换机:以太网系统组件因此可以更容易地与以太网连接。

利用五口交换机现在能够在一个组件上按星形方式连接最多五个以太网设备。在这里RJ45端口支持10和100 Mbit/s的数据传输率。

传输速度可通过自动协商功能自动调整。接线错误可通过自动交叉功能可靠杜绝。此模块可自动识别使用的电缆类型。

 

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能