超声波传感器

可广泛用于距离测量和位置探测

与颜色和表面特征无关
BUS超声波传感器特别适合于颗粒、液体和粉末的距离测量或位置探测。它们以非接触方式测量料位、高度或垂度,检查存在性和清点目标数量。

用途广泛,它们可与颜色和表面特征无关地工作。并且反射很强的透明目标也不会影响它们。

超声波传感器是高精度的多面手,并且特别适合在临界情况下使用。因为灰尘、污垢和雾气对它们来说都不是问题。

探测范围大 – 精度高
它们的探测范围为20 mm至8 m,因此较大的目标间隔也不会产生阻碍。高分辨率和无盲区设计,能够带来最佳的精准度。此外,超声波传感器还具有杰出的背景消隐功能,因为它们的测量原理基于声波传播时间而与声波强度无关。通过内置的同步功能,它们也不会相互影响。

开关型和模拟型
我们的BUS超声波传感器通过它们的输出信号相互区分。每个产品系列都有开关型和模拟型,而所有模拟型都可提供电流输出或电压输出 (0-10 V或4-20 mA)。开关型适合于所有控制系统。

特殊特点:BUS M30包括带两个开关输出、一个开关输出和一个模拟输出以及带两个开关输出和一个模拟输出的型号,所以传感器能够执行其它传感器的功能。

在不同的网络中易于投入运行
通过它们的工作电压,BUS适用于不同的电压网络。它们可以简单而迅速地投入运行。六面体和弯头结构形式带来了设计自由。

应用示例

规格

配有显示屏的BUS M30。操作舒适性高,检查方便

  • 30 mm至8 m五种探测距离
  • 分辨率0.025至0.18 mm

金属壳体中的BUS M30超声波传感器可通过其显示屏轻松操作。在连续运行时这里显示所有测量值。

带IO-Link的BUS 18M – 也提供90°弯头版本。确保灵活安装和快速安装

  • 20 mm至1.3 m四种探测距离
  • 分辨率0.069至0.10 mm

BUS 18M采用紧凑型壳体或带90°弯头,安装特别灵活。其90°弯头几乎最佳地适合所有地方。

IO-Link接口方便安装,允许连续诊断和在控制系统中集中设置。

采用紧凑型六面体结构的BUS R06K。适合有限空间,适合高速应用

  • 20 mm至1 m五种探测距离
  • 分辨率0.08 mm

六面体壳体 (20 x 32 x 12 mm) 中的小型超声波传感器BUS R06K适合狭窄的空间情况。开关频率高达125 Hz的版本在高速应用时也能提供可靠的结果。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能