mini.s – 紧凑而高效的微型传感器

设计自由度高,应用更广泛

外壳小、重量轻且开关精度极高。巴鲁夫微型传感器满足工业自动化的这些要求。通过小巧的结构和最佳的性能,它们提供了极大的设计自由度并允许更广泛地应用。用户因此具有更高的灵活性。

巴鲁夫所有使用原理的传感器均有微型版本:
感应式、光电式、磁敏式、电容式和超声波传感器。作为微型版本提供的还有感应式耦合器、现场总线模块以及工业RFID系统。

紧凑式结构 – 全新推出

光电式微型激光反射光栅BOS Q08 – 同级别中最小的激光器

这款同级别中体积最小的激光器具有精准的开关特性。该特性可确保在高速运行条件下实现精确定位。此型号特别适合识别尺寸最小达0.3mm的零部件。凭借较轻的重量,它适用于拾放器和微型抓具。另外,它还能够出色地满足“拐角传感”需求。

金属壳体下的IP 67防护等级

这款微型激光反射光栅拥有防护等级为IP 67的全铸造式坚固金属壳体,可经受严苛环境的考验。

局部埋入式安装

较小的空间需求方便它集成在狭小的安装位置。光学面较小的潜望镜结构使其适合多种使用条件,例如局部埋入式安装或者装配在靠近工艺设备的区域。因为只要传感头露出便足以进行正常的目标探测。

应用示例

 

感应式微型传感器BES R04KC – 采用金属壳体!

体积小 – 精度高 – 结构坚固

感应式传感器系列BES R04KC凭借可靠、精确的特性证明了自身的出色品质。针对就机械坚固性有特殊要求的应用,现又推出了一款金属规格的传感器。

带陶瓷主动面的坚固金属壳体,注定了这款微型传感器适合在充斥机械击打、震动和火光飞溅的环境下使用。也正因如此,它尤其能在钣金加工设备和类似应用中表现出最佳性能。它紧靠工艺现场,可提供准确的结果。

借助自身的小尺寸,这款微型传感器能够可靠地安装在较小的空间内。

产品优势概览

  • 敏感面配有陶瓷盖板的坚固金属壳体
  • 通过M3螺栓可靠固定
  • 装配简单
  • 齐平安装
  • 软辫线和电缆线
  • NP常闭触点/常开触点、NPN常闭触点/常开触点

应用示例

 

 

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能