微脉冲位移测量系统BTL6-V11V杆式BZ

配有VARAN实时工业以太网

用于液压控制轴的VARAN反馈系统

通过微脉冲BTL6-V11V Stab,巴鲁夫提供了市场上第一款配有VARAN实时工业以太网的可集成式位移测量系统。微脉冲杆式位移测量系统已内置在液压缸的压力区域内。它们在那里直接测量当前活塞位置。通过动态、可重复和高精度的测量,可达到液压轴的最佳调节质量。VARAN工业以太网的特别快速和安全的实时数据传输以及微脉冲BTL的高精度活塞位置动态测量,使该系统适合于在带控制轴的、要求极高的应用中使用。

特征

  • 非接触式探测测量位置
  • 耐压至600 bar (1000 bar),可直接集成到压力区域内
  • 耐脏,IP 67
  • 耐震动和振动
  • 绝对输出信号
  • 测量长度至4000 mm
  • 安装快速而简单
  • 单插头解决方案节省系统成本
  • 分辨率15 µm
  • 线性误差± 200 µm

VARAN实时工业以太网带来了

实时VARAN、热插拔、开放、安全和以成本为导向!
开放式VARAN接口的典型特征有循环周期< 100 µs, eine automatische Adressierung, ein Hot-Plug-in, eine hohe Ausfallsicherheit, geringe Implementierungskosten, eine einfache Wartung und ein schneller Service mit entsprechenden Service- und Diagnosetools.

特别适合于驱动技术
稳定而安全的实时数据传输使VARAN越来越成为驱动技术中的一种标准。

降低材料和安装成本

特别是在安装时可以通过单插头解决方案在材料和工作时间上节省巨大的成本。每个省去的插头连接都意味着消除了一个重要的故障源。

VARAN优势概览

稳定的实时
循环周期< 100 μs, Jitter < 100 ns
每个命令都由接收器立即确认。

数据安全性和容许误差高
未确认的信息会在同一个总线周期内重复。

灵活的网络拓扑结构
模块化的机器结构:星形、线形和树形拓扑结构可任意组合。

成本低
处于现场总线连接的价格水平,因为管理器和客户端都可使用成本低的标准组件。

开放式标准
VARAN总线是一种开放式标准,并且与制造商无关。

总线和供电共用一根电缆
利用插接器和混合电缆进行信号和功率传输

热插拔能力
在连续运行中

关于VARAN实时工业以太网的其它信息请见www.varan-bus.net

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能