微脉冲位移传感器BTL6型材结构PF IO-Link

配置简单 – 安装和投入运行节省时间

型材壳体PF中的微脉冲位移测量系统是非接触式和绝对测量系统,用于精确探测测量行程。它们的突出特点是结构非常扁平,并具有防护等级IP 67的坚固结构。当前轴位置由位置传感器磁体通过铝型材的壁面“标记”。
这些位移测量系统容许的侧向偏移和高度偏移都是最多15 mm。

型材PF的优势和特征

  • 结构非常扁平,确保轻松驶过
  • 非接触式探测测量位置
  • 耐脏,IP 67
  • 耐震动和振动
  • 绝对输出信号
  • 测量长度至4570 mm
  • 分辨率1 µm
  • 线性误差± 200 µm
  • 错误和状态LED指示灯

配有IO-Link的非接触式位移测量技术

微脉冲PF IO-Link是一个绝对和非接触式测量的位移测量系统,连续按照1 ms节拍提供以µm为单位的测量值。这些测量值通过IO-Link直接进行数字式传输。

IO-Link是在任意网络中的一种点对点连接。一个IO-Link系统由一个IO-Link设备 (例如一个传感器或执行器)、一个IO-Link主控单元以及布线组成。主控单元模块提供所有常用现场总线协议。微脉冲PF IO-Link设备通过一根最长20 m的标准传感器/执行器导线连接在主控单元上。微脉冲PF IO-Link利用COM3的通信速度 (230 kB) 工作,通过一个1.1版主控单元可达到1 ms的过程数据周期。通过IO-Link能够在工程系统中根据IODD (IO设备描述) 显示用户界面。根据连续的信息流对所有数据进行集中和永久存储,所以参数设置可随时进行并能复现。

型材PF IO-Link带来的好处

  • 配置简单,快速安装和投入运行
  • COM3,可实现1 ms的过程数据周期,可靠地探测快速移动
  • OTF,在连续运行时自动设置参数 (动态)
  • 连续监控和诊断
  • 传输率高,过程数据周期小
  • 采用标准M12电缆连接器,布线成本低
  • 可通过标准IO-Link模块或传感器集线器轻松集成到控制系统中
  • 适用于艰苦的工业环境,与巴鲁夫IP 67的IO-Link主控单元组件一起使用

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能