电容式标准传感器

BCS Q40 Uniflat – 紧凑的扁平结构

Kapazitiver Sensor BCS Q40 von Balluff价格便宜的用于目标和料位探测的电容式传感器标准细分市场现在也有了扁平结构:在40x40x10 mm的紧凑塑料壳体中。带有电缆接口或Pigtail接口。

使用

电容式传感器BCS Q40 Uniflat可通过厚度最大6 mm的非金属壁识别油或颗粒材料。通过安装在容器底板上可成为理想的泄漏探测器。

应用示例

  • 检查输送系统中的内容物
  • 检查重新包装中的内容物
  • 通过纸板箱查询料位
  • 识别泄漏 

开关距离

其开关距离可从1至20 mm精细调节。为此提供一个20档电位计。
作为Pigtail,电容式Q40 Uniflat提供一个PNP输出,此输出可作为常闭触点或常开触点提供。
对于电缆型,此输出还可作为NPN设码。同时,NPN和PNP当然都可设置成常闭触点或常开触点。

安装

电容式传感器BCS Q40 Uniflat可齐平安装,并且可用螺栓、导线扎带或角形托架进行不同固定。此外,其通用型45°电缆出口确保更大的灵活性。

固定方式

  • M4通孔螺栓
  • 两侧带螺母止动件的M3
  • 用DIN 920螺栓的埋头M4安装
  • 可用于巴鲁夫安装系统的角形托架
  • 用于固定在容器和管道上的电缆扎带

工作电压和开关距离的LED指示灯

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能