可靠的透明识别

光电传感器提供最高的安全性和简单的操作

透明的目标使光电传感器承受特别的挑战。这首先在于低微的吸光率,这要求传感器具有很高的开关灵敏度。
我们整个系列的光电传感器都具有这种高的开关灵敏度,所以巴鲁夫可以为您提供各种用于透明识别的传感号型号:激光叉形光栅和反射光栅,并且新增了一种专门为玻璃识别开发的光敏传感器。在反射光栅或叉形光栅无法安装时,这是一种优秀的选择。

激光叉形光栅

激光叉形光栅的精确开关特性使其能够可靠探测工业上的大量透明目标:玻璃瓶、平板玻璃、医药瓶、PET瓶或薄膜。

象所有叉形光栅一样,激光叉形光栅也可简单而迅速地投入运行。这是因为发射器和接收器已经相互校准。因此不会再发生失调。此外只需要一个电气接口,所以可以迅速而轻松地安装设备。

巴鲁夫激光叉形光栅BGL 80A-009-S49的叉头宽度为80 mm,开关频率高达5 kHz,因此也特别适合于识别快速生产过程中的小型目标。

其它特性

  • 通过M8插头 (3芯) 连接
  • 防护等级IP 67
  • 常闭触点/常开触点可转换
  • 壳体材料锌合金压铸

反射光栅

在识别透明目标时也可以使用反射光栅。巴鲁夫在这里也提供多个专门针对透明识别进行了优化的规格。根据安装条件、环境和目标距离,推荐使用成功的产品系列BOS 6K和BOS 21M的不同型号。所有型号都使用红光工作,并可通过可见的光点轻松对准。

产品系列BOS 6K由于其结构尺寸而特别适合于狭窄的安装条件。通过一个示教键或通过控制导线可以迅速而简单地对其进行调整。
BOS 6K–PU-1TA-S75-C型产品因其自动校准光学系统而无盲区,所以也能轻松识别“近在眼前”的目标。另一个型号BOS 6K–PU-1QA-S75-C的优点在于与反射器之间的作用距离更大。因此它也能在更大的距离可靠工作。

其它特性

  • 作用距离500至2000 mm
  • 防护等级IP 67
  • 1kHz开关频率
  • 不同的规格:M8插头 (4芯) 或M12插头 (4芯)
  • 互补输出或常闭触点/常开触点可转换

产品系列BOS 21M也可在恶劣的环境中使用。凭借坚固的金属壳体,它已经成功地应用在机器人技术、自动化和包装技术中的许多用途。
较大的壳体使其可非常灵活地安装:反射器可以与传感器最多相距两米。

我们的BOS 21M-PA-PT10-S4型产品可通过一个电位计进行调整,因此可识别的透明目标范围宽广。无论是塑料还是玻璃 – 任何目标在这种反射光栅面前都难逃脱。

光敏传感器

BOS 18M壳体中的光敏传感器专攻玻璃,这是我们的红外线玻璃识别新秀。它适合于反射光栅或叉形光栅无法安装的场合。

传感器BOS 18M-PS-ID24-S4的独特光学系统确保可靠探测高度透明的目标,例如太阳能电池模块的玻璃表面。创新的电子装置也能将表面的最小光线反射可靠转换成输出信号。
此外,该传感器对外来光的影响极其不敏感 – 并且背景中的目标也不会使其混乱。

其它特性

  • 通过M12插头连接
  • 防护等级IP 67
  • 200Hz开关频率
  • 常开触点输出
  • 壳体材料:镀镍黄铜

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能