IO-Link通用连接

IO-Link 1.1提供无限的可能性

通用型IO-Link连接 – 无限的可能性
通过BNI IOL-771-000-K027模块,任何电气单元 (也就是所有设备) 都可为IO-Link提供最多16个输入/输出。贴近过程,泵、信号灯、操作台、阀岛、开关单元、传输单元等都可以用最简单的方式与控制层连接。使用一根标准传感器电缆即可。

此模块在一侧提供一根 (视成型而定) 带10或18根芯线的开放式电缆,在另一侧通过标准传感器导线提供快速IO-Link接口。因此能可靠满足低成本灵活布线的要求。IO-Link 1.1可通过一根4芯电缆方便地连接。

取消了花费比较大的多重布线不仅可以简化布线方案,而且节省空间、时间和资金。

IO-Link保证持续诊断短路、断路和过载。并且IO-Link使此模块可集中设置参数。通用IO-Link连接的16个通道可通过控制系统自由配置成输入或输出。此外,每个输入都可编程设置成常闭触点或常开触点。

IO-Link 1.1的优点

  • 紧凑的适配器壳体,可直接连接到不同的设备上
  • IO-Link确保通用且与现场总线无关
  • 用普通传感器电缆连接到控制层上,降低了布线费用
  • 可提供带8个或16个输入/输出信号的型号
  • 每个端口都可自由设置参数,并可用作输出或输入
  • 输入可编程设置成常闭触点或常开触点
  • 每个端口的最大负载电流350 mA
  • 总最大负载电流1.2 A
  • 通过一个IO-Link 1.1主控单元:实现数据保持和扩展的数据帧等全部1.1功能

带16个输入/输出的模块已经可提供。带8个输入/输出的模块在2013年春季可购买。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能