作用距离极大的光敏传感器

光电传感器BOS 50K – 超远距离技术

胜任复杂的任务

在工业自动化中广泛使用常规散射型光敏传感器。但是在涉及较大的开关距离时,这类传感器往往受到限制。采用超远距离技术的新型巴鲁夫光敏传感器不会如此。在目前使用的传感器因作用距离而失败时,它们正好可以胜任复杂的任务。

探测距离高达3.5 m

产品系列BOS 50K中性能强大的光敏传感器探测距离高达3.5 m。它们操作简单。特别易于识别的红色光斑可帮助迅速而精确地对准。

IO-Link

在IO-Link规格中甚至能提供四个可各自配置的开关点。附加的IO-Link特性 (例如能够确定开关范围) 确保新型超远距离光敏传感器BOS 50K具有更加广泛的使用范围。

产品优势

  • 光敏传感器能胜任迄今为止未达到的开关距离
  • 用于识别反射弱的目标
  • 对准简单:精确、清楚可见的红光点
  • 可便捷调整:通过示教或IO-Link
  • IO-Link:最多4个开关点可各自配置

应用示例

BOS 50K Applikation

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能