前端齐平的压力传感器BSP

用于标准压力传感器受到限制的介质

带前端齐平的隔膜的巴鲁夫压力传感器拥有一个焊接的不锈钢隔膜。因此不存在死区,并且传感器特别容易清洁。这就使得它们对于标准压力传感器受到限制的介质来说有吸引力。

应用

它们特别适合于在粘稠、糊状、结晶或含有固体的介质中进行压力测量。应用示例

  • 粘接剂
  • 油脂
  • 密封剂
  • 变化的介质

前端齐平的BSP的优势和特征

  • 完全无死区
  • 没有密封件或过程中断
  • 前端齐平焊接的不锈钢隔膜
  • 传感器上无附着物
  • 易于清洁

安装简单

这些坚固的设备具有一个高品质、长期稳定的不锈钢测量头,并且具有安装简单、操作舒适和精度高的优点。一个大尺寸、明亮而易于观看的显示屏确保总览全局。它不仅显示当前系统压力,而且提供直观的菜单引导。用两个键就可以按照VDMA标准迅速而轻松地设置传感器的参数。

这些传感器凭借其非常紧凑的结构可灵活而节约空间地安装在开关柜中。显示屏与操作面板和电气接口可相互独立地相对于法兰旋转320°。可通过符合EN 3852的G-½“外螺纹连接到您的过程。

适合您的用途的正确传感器

前端齐平的传感器器BSP凭借11种版本的压力范围可覆盖从-1 - 2 bar直到0 - 600 bar的所有重要范围,用于完整地监视工厂自动化中的过程介质。这些新型巴鲁夫压力传感器可选择提供两个开关点或提供一个具有模拟输出 (0 - 10V或4 - 20mA) 的开关输出。

1. 糊状或高粘性的介质,含有杂质或固体的液体。
2. 前端齐平的不锈钢隔膜 – 传感器不会糊住或提前损坏。此外支持管道系统的便捷清洁。

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能