感应式微型传感器BES Q08

小巧方案解决复杂任务

小巧的设备:高频率的复杂任务 - 轻松应对

机器和自动装置的结构日趋紧凑,而需要完成的任务却日益复杂。待监控位置的数量不断增加,同时还要可靠执行复杂的生产步骤。此外,这一切均以较高频率执行。

这就需要采用以最先进技术打造的最小巧的传感器,它们能够紧贴相应位置并稳妥运行。感应式微型传感器BES Q08使用坚固的8x8 mm外壳,是完成此类任务的理想之选。

应用

借助径向分布的感应区域,BES Q08系列产品只需要几毫米的安装深度。因此它特别适合在那些圆柱型传感器显得过长的位置上使用。BES Q08系列产品最适合用于机械手设备 - 例如用于夹持臂或终端位置监控。另一方面,鉴于其高达数千赫兹的开关频率,这些传感器也能识别快速移动或旋转的对象。

安装简单

坚固的金属外壳带有结实的M3螺纹孔,确保安装便捷、直接而无需使用辅助支架,并能与应用保持可靠连接。在齐平装入金属中时也一样。

功能安全性

传感器失灵的主要原因是机械性损坏。BES Q08系列产品的开关距离大 (高达标准值的3倍),能在极端应用环境下以较大距离定位传感器,从而在不影响传感器功能的同时保障安全性。
电气接口抗短路且有反极性保护。

型号丰富多样

  • 长方体结构8x8 mm
  • 外壳长度20-59 mm (包括插头连接)
  • 开关距离1.5-3.0 mm,也可齐平安装
  • 感应区域径向分布在外壳末端或在外壳中部
  • 一体式插接器为M5或M8规格,电缆端配有M5或M8插头或电缆接头

应用示例

需要帮助?

您需要技术咨询服务吗?请点击此处联系我们

如有其它疑问,请使用我们的 表单功能